Terminal box - C S4 A 500X400X160 - 0899601

Terminal box, Material: Stainless steel 304 / 1.4301, Surface: brushed, silver, 500 mm x 400 mm x 160 mm, Type of locking: Door with replaceable hinge, Scope of supply: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Innovative product range of high-quality stainless steel housings as the basis for individual terminal boxes
  • Reduced assembly and approval effort thanks to ready-equipped terminal boxes
  • Flange plates possible on four sides of the housing, including seal protection
  • Housing adjustments using threads, bore holes, and rectangular cutouts with consideration given to normative specifications

Date comerciale

Cod comandă 0899601
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286433
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 94032080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere