Terminal box - C1 S6 A 600X600X210 - 0899106

Terminal box, With flange plate fixing, below, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 600 mm x 600 mm x 210 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Innovative product range of high-quality stainless steel housings as the basis for individual terminal boxes
  • Reduced assembly and approval effort thanks to ready-equipped terminal boxes
  • Flange plates possible on four sides of the housing, including seal protection
  • Housing adjustments using threads, bore holes, and rectangular cutouts with consideration given to normative specifications

Date comerciale

Cod comandă 0899106
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 531 (C-3-2017)
GTIN 4046356928687
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,240 kg
Cod tarif vamal 94032080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere