Terminal box - E S6 A 200X100X80 - 0899002

Terminal box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 200 mm x 100 mm x 80 mm, type of locking: Screw-on cover, scope of supply - ATD: Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Fixing angle with mounting screws

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Innovative product range of high-quality stainless steel housings as the basis for individual terminal boxes
  • Reduced assembly and approval effort thanks to ready-equipped terminal boxes
  • Flange plates possible on four sides of the housing, including seal protection
  • Housing adjustments using threads, bore holes, and rectangular cutouts with consideration given to normative specifications

Date comerciale

Cod comandă 0899002
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 524 (C-3-2017)
GTIN 4046356927604
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,473 kg
Cod tarif vamal 94032080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere