Marker for terminal blocks - TMT 100 R P10 OG CUS - 0852192

The figure shows the TMT 8 R version

Marker for terminal blocks, can be ordered: by line, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into universal marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 10 mm, lettering field size: 6.35 x 101.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0852192
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356356169
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere