Marking foil for zack marker strip - TML (101X9,5)R P10 TR CUS - 0852156

The figure shows a version of the article

Marking foil for zack marker strip, can be ordered: by line, transparent, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 10 mm, lettering field size: 101 mm x 9.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0852156
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356355315
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere