Shrink sleeve - WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL CUS - 0833236

Shrink sleeve, white: user-defined, Cut, mounting type: slide on, cable diameter range: 9.5 - 19.1 mm, lettering field size: 60 x 30 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The sleeves remain flexible after shrinking

Date comerciale

Cod comandă 0833236
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626045030
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,952 g
Cod tarif vamal 49119900
Țara de origine DK (Denmark)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere