Conductor marking - UCT-WMCO 4,1 (23X4) - 0832103

Conductor marking, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Mounting type: clip on, Cable diameter: 3.5-4.1 mm, Lettering field: 23 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-WMCO ... UniCard labeling range includes markers for the subsequent labeling of conductors by simply snapping on
  • Large-surface labeling option in a space-saving design
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • Secure tight fit even in the event of vibrations
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0832103
Unitate de ambalare 7 buc
Cantitate minimă pentru comandă 7 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258621
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,157 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere