Device marker - LS-EMLP (20X8) SR CUS - 0831998

Device marker, Sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 20 mm x 8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on device marking

Date comerciale

Cod comandă 0831998
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931274
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 40,000 g
Cod tarif vamal 39191080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere