Device marker - LS-EMP-AL (27X15) BK CUS - 0831955

Device marker, can be ordered: Piece, black, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 27 x 15 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0831955
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 255 (NTK-2014)
GTIN 4046356930772
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,990 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere