Device marker - LS-EMP-AL (27X18) CUS - 0831948

Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 27 x 18 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0831948
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 254 (NTK-2014)
GTIN 4046356930727
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,070 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere