Device marker - LS-EMSP-V4A (75,6X54) CUS - 0831942

Device marker, Stainless steel label, can be ordered: Piece, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 75.6 x 54 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0831942
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 250 (NTK-2014)
GTIN 4046356930697
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 121,000 g
Cod tarif vamal 73269098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere