Device marker - LS-EMLP-AL (85,6X54) CUS - 0831871

Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 85.6 x 54 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0831871
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 252 (NTK-2014)
GTIN 4046356930239
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 151,700 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere