Cable marker - LS-WMTB-V4A (29X8) CUS - 0831802

Cable marker, can be ordered: Piece, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 2.9 mm, lettering field size: 29 x 8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stainless steel cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 2.9 mm in diameter

Date comerciale

Cod comandă 0831802
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 247 (NTK-2014)
GTIN 4046356930116
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 73269098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere