Device marker - LS-EMLP 30 (45X10) YE - 0831755

Device marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, mounting type: adhesive, lettering field size: 45 x 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on device marking

Date comerciale

Cod comandă 0831755
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 298 (C-3-2017)
GTIN 4046356926942
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 40,360 g
Cod tarif vamal 39191080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere