Device marker - LS-EMSP-AL (170X180) BK - 0831634

Device marker, Aluminum label, black, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 170 x 180 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Aluminum device marking for screwing or riveting

Date comerciale

Cod comandă 0831634
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925815
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 152,010 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere