Device marker - LS-EMSP-AL (150X120) - 0831622

Device marker, Aluminum label, aluminum color, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 150 x 120 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Aluminum device marking for screwing or riveting

Date comerciale

Cod comandă 0831622
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925716
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 108,200 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere