Device marker - LS-EMLP-AL (60X15) BK - 0831592

Device marker, Aluminum label, black, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, mounting type: adhesive, lettering field size: 60 x 15 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on aluminum device marking

Date comerciale

Cod comandă 0831592
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925433
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 68,280 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere