Cable marker - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

Cable marker, Aluminum label, aluminum color, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 4.6 mm, lettering field size: 40 x 15 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Aluminum cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 4.6 mm in diameter

Date comerciale

Cod comandă 0831501
Unitate de ambalare 5 buc
Pagina de catalog Pagina 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356924757
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 68,200 g
Cod tarif vamal 76169990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere