Conductor marking - UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE CUS - 0831218

Conductor marking, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: clip on, cable diameter range: 4.1 - 4.7 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-WMCO ... UniCard labeling range includes markers for the subsequent labeling of conductors by simply snapping on
  • Large-surface labeling option in a space-saving design
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • Secure tight fit even in the event of vibrations
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0831218
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626006987
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere