Marker carriers - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Marker carriers, black, unlabeled, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 110 x 38 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The CARRIER-PMP (110x38) marker carrier is used in conjunction with insertable UC-PMP or PMP-RFID ... labels and PMT and PMST media marking labels.
  • The CARRIER features snap-in pins which prevent the labels from falling out. In addition, the PMST (10x38) ... labels can be fixed in the carrier using the RVT-PA 3,5 BK fixing rivet.
  • They can be mounted using screws, SCRT ... hose clips or WT cable binders.
  • They are used to clearly identify devices and control cabinets.

Date comerciale

Cod comandă 0831056
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 364 (C-3-2017)
GTIN 4046356940870
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 26,920 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere