Plastic label - UC-PMP (90X38) BU CUS - 0831051

Plastic label, Sheet, blue, labeled, mounting type: slide on, lettering field size: 90 x 38 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0831051
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356940825
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere