Cable marker - WMTW (10X4)R YE CUS - 0831009

The figure shows a similar product

Cable marker, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: Plug in, cable diameter range: 0.6-7 mm, lettering field size: 10 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Insertable conductor marking with threading and insertion aid for marking collars
  • The insert labels are used to mark marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Easy mounting thanks to a threading and insertion aid, which can be easily separated by means of a perforation after inserting the marker
  • Thanks to their special shape, the insert labels remain securely inside the marking collar
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0831009
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770668
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere