Cable marker - WML HF 7,5(25X13)R YE - 0830817

Cable marker, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 7.5 mm, lettering field size: 25 x 13 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The cable marker labels consist of a self-adhesive marking field and a transparent protective foil
  • The cable marker labels do not increase the cross section of the cable, allowing the cable to be subsequently drawn through cable ducts, for example
  • The protective foil is wound over the labeling and provides permanent protection against dirt and abrasion
  • Resistant to solvents
  • Halogen-free

Date comerciale

Cod comandă 0830817
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800631
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 577,900 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere