Cable marker carrier - KMK HP (60X15) - 0830722

Cable marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: ≥9 mm, lettering field size: 60 x 15 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Plastic cable markers for insert labels, for assembly with cable binders
  • Plastic cable markers for marking and bundling conductors and cables indoors
  • The markers have eyelets and are attached with cable binders
  • The marked insert label is protected from dirt by the sealing cap

Date comerciale

Cod comandă 0830722
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Pagina de catalog Pagina 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725804
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,000 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere