Cable marking flags - WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - 0830717

Cable marking flags, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤6 mm, lettering field size: 20 x 10 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Self-adhesive conductor marking as a flag
  • High-quality marking created by thermal transfer printing
  • Resistant to solvents
  • Can be printed on both sides
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0830717
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 199 (C-5-2013)
GTIN 4046356724616
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,588 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere