Cable marker - WML 14 (25X19)A4 CUS - 0830705

Cable marker, can be ordered: Sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 14 mm, lettering field size: 25 x 19 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The cable marker labels consist of a self-adhesive marking field and a transparent protective foil
  • The cable marker labels do not increase the cross section of the cable, allowing the cable to be subsequently drawn through cable ducts, for example
  • The protective foil is wound over the labeling and provides permanent protection against dirt and abrasion
  • Resistant to solvents
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0830705
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718899
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,350 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere