Cable marker label - WML 36 (25X38)A4 - 0830697

Cable marker label, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 36 mm, lettering field size: 25 x 38 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The cable marker labels consist of a self-adhesive marking field and a transparent protective foil
  • The cable marker labels do not increase the cross section of the cable, allowing the cable to be subsequently drawn through cable ducts, for example
  • The protective foil is wound over the labeling and provides permanent protection against dirt and abrasion
  • Resistant to solvents

Date comerciale

Cod comandă 0830697
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356719193
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,700 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere