Cable marker label - WML 14 (38X19)R YE - 0830675

The figure shows a version of the article

Cable marker label, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤14 mm, lettering field size: 38 mm x 19 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0830675
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718509
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 782,800 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere