Label for rough surfaces - EML-HA (20X20)R - 0830602

Label for rough surfaces, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, lettering field size: 20 x 20 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • EML-HA... self-adhesive device markers have excellent adhesive properties on rough, textured, and low-energy surfaces.
  • If high-quality ink ribbons are used, the labeling is resistant to solvents and suitable for use even under harsh industrial conditions
  • Marking service: Phoenix Contact can custom-mark all EML-HA ... markers according to your requirements
  • The special packaging protects rolls that have already been started from the dirt found in industrial environments
  • The EML-HA ... materials are UL-listed

Date comerciale

Cod comandă 0830602
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 274 (C-5-2015)
GTIN 4046356719469
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 362,100 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere