Equipment marking - EML-ESD (8X8)RL-T - 0830576

Equipment marking, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, lettering field size: 8 x 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on device marking, for ESD applications
  • Static dissipative adhesive: prevents transmission of voltage and protects the component against electrostatic discharge
  • Safe marking for sensitive components on PCBs

Date comerciale

Cod comandă 0830576
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720151
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 297,300 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere