Label, can be removed - EML-RM (50X10)R - 0830539

Label, can be removed, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, lettering field size: 50 x 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on device marking, removable
  • Particularly suitable for temporary marking
  • The labels cannot be reused following removal

Date comerciale

Cod comandă 0830539
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 277 (C-5-2015)
GTIN 4046356720519
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 245,500 g
Cod tarif vamal 39269092
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere