Warning label - PML-W205 (200X200) - 0830450

Warning label, Sheet, yellow/black, labeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Lightning flash and print: 240 V, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 200 x 200 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0830450
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 371 (C-3-2017)
GTIN 4046356717748
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,160 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere