Cable marker - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

The figure shows a version of the article

Cable marker, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: ≥ 6 mm, lettering field size: 55 x 15 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The marker has two fastening eyes so that it can be attached to the conductor by means of PKB ... cable binders
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0830416
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 212 (C-5-2013)
GTIN 4046356716109
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere