Fabric label - EMLC (20X8)R YE CUS - 0830157

The figure shows the EMLC (15x9)R version in white

Fabric label, can be ordered: By line, yellow, labeled according to customer specifications, Mounting type: adhesive, Lettering field: 20 mm x 8 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Halogen-free material
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLC ... markers according to your requirements
  • Textile foil with extremely low restoring forces
  • Outdoor-durable for up to two years when subject to a temperature range of -50°C to +150°C
  • Enables labels to be stuck over edges and curves
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0830157
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627481
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere