Cable marker - US-WMT (30X4) VT CUS - 0829996

Cable marker, can be ordered: By card, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: thread on, cable diameter range: 1.5 - 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829996
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 189 (C-5-2013)
GTIN 4046356613200
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,310 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere