Cable marker - US-WMT (10X4) CUS - 0829957

Cable marker, can be ordered: By card, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: thread on, Cable diameter: 0.6-7 mm, Lettering field: 10 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • The markers, which are supplied as uniform cards, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
  • The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted
  • Labeled insert strips are simply inserted into the collars. This protects the marking against dirt.
  • The sheets provide space for including function texts
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829957
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 187 (C-5-2013)
GTIN 4046356612814
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,400 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere