Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS - 0829951

The figure shows the UCT-WMS 3,2 (12x4) version in white

Conductor marking collar, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: slide on, for terminal block width: 5.2 mm, cable diameter range: 1.5-3.2 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-WMS ... UniCard labeling range includes markers that can be threaded onto conductors
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829951
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609968
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,900 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere