Marker for terminal blocks - UCT-TM 3,5 RD CUS - 0829582

Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, red, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 3.5 mm, lettering field size: 2.95 x 10.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and precisely using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
  • The sheets provide space for including function texts
  • The UCT-TM... UniCard labeling range includes markers for products with tall marker grooves
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829582
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 82 (C-5-2013)
GTIN 4046356597319
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,570 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere