Marker for terminal blocks - UCT-TM 3,5 OG - 0829506

Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 3.5 mm, lettering field size: 2.95 x 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and precisely using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The sheets provide space for including function texts
  • The UCT-TM... UniCard labeling range includes markers for products with tall marker grooves

Date comerciale

Cod comandă 0829506
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356595018
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,970 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere