Cable marker - US-WMTB (44X15) OG - 0829335

Cable marker, Card, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: thread on, cable diameter: >4 mm, lettering field size: 44 x 15 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The US-WMTB... UniSheet labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
  • The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0829335
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356613392
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,830 g
Cod tarif vamal 39204910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere