Cable marker - US-WMT (12X4) OG - 0829281

Cable marker, Card, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: thread on, cable diameter range: 0.6-10 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements

Date comerciale

Cod comandă 0829281
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356612579
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,340 g
Cod tarif vamal 39204910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere