Cable marker - US-WMT (10X4) OG - 0829274

Cable marker, Card, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, mounting type: thread on, cable diameter range: 0.6 - 7 mm, lettering field size: 10 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The markers, which are supplied as uniform cards, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
  • Labeled insert strips are simply inserted into the collars. This protects the marking against dirt.
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0829274
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356612425
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,450 g
Cod tarif vamal 39204910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere