Marker for terminal blocks - UCT-TMF 4 BU - 0829187

Marker for terminal blocks, Sheet, blue, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, lettering field size: 3.4 x 4.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-TMF ... UniCard labeling range includes markers for products with tall and flat marker grooves
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and precisely using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0829187
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 142 (C-3-2017)
GTIN 4046356595735
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,200 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere