Device marker - UC-EMSP (50X15) SR CUS - 0829105

Device marker, can be ordered: by sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 50 x 15 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-EMSP ... UniCard labeling range includes markers that can be attached using screws or rivets
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829105
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 236 (C-5-2013)
GTIN 4046356539623
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,289 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere