Conductor marker - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE CUS - 0829075

Conductor marker, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, Mounting type: slide on, Cable diameter: 2.9-3.6 mm, Lettering field: 12 x 4.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMCO ... UniCard labeling range includes thread-on markers for the subsequent labeling of conductors by simply sliding them on using the UC-WMCO ... TOOL
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829075
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538794
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,200 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere