Conductor marker - UC-WMCO 2,1 (21X3) VT CUS - 0829059

Conductor marker, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: slide on, cable diameter range: 1.6-2.1 mm, lettering field size: 21 x 3 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC-WMCO ... UniCard labeling range includes thread-on markers for the subsequent labeling of conductors by simply sliding them on using the UC-WMCO ... TOOL
  • Large-surface labeling option in a space-saving design
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Secure tight fit even in the event of vibrations
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0829059
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538633
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,489 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere