Cable marker - US-WMTB (24X5) - 0828771

Cable marker, Card, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Mounting type: thread on, Cable diameter: >13 mm, Lettering field: 24 x 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
  • The US-WMTB... UniSheet labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted
  • The sheets provide space for including function texts

Date comerciale

Cod comandă 0828771
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559874
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,290 g
Cod tarif vamal 39204910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere