Marker for terminal blocks - UCT-TM 6 YE - 0828737

Marker for terminal blocks, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 5.6 x 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and precisely using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
  • The sheets provide space for including function texts
  • The UCT-TM... UniCard labeling range includes markers for products with tall marker grooves

Date comerciale

Cod comandă 0828737
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356523516
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,300 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere