Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - 0828572

Conductor marking collar, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: slide on, for terminal block width: 5.2 mm, cable diameter range: 1.5 - 3.2 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-WMS ... UniCard labeling range includes markers that can be threaded onto conductors
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 0828572
Unitate de ambalare 8 buc
Pagina de catalog Pagina 216 (C-3-2017)
GTIN 4046356519687
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,700 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere