Marker for terminal blocks - UC1-TMF 4 OG - 0828201

Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4 mm, lettering field size: 3.45 x 5.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UC1-TMF ... UniCard labeling range includes markers for Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip, and Klemsan terminal blocks
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The multi-section marking strips are easy to fit and can be easily separated if required
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling

Date comerciale

Cod comandă 0828201
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 165 (C-3-2017)
GTIN 4046356480635
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,100 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere